Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
Cable, conductor
Alambre torcido confeccionado
Patch cord cobre (cable de datos )
1059750300 - IE-C5DD4UG0300MCAXXX-X
Weidmüller
...
Alambre torcido confeccionado
Patch cord cobre (cable de datos )
1059750300 - IE-C5DD4UG0300MCAXXX-X
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1059750300
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Color de la envoltura
BAB378
Categoría
AAD244
manguito antitorsión de color
AAK270
1
1059750300
IE-C5DD4UG0300MCAXXX-X
Cable PROFINET (equipado) Codificación D M12 – Clavija acodada IP 67, abierto, Número de polos: 4, 30 m, Longitud: 30 m
Preparado para la conexión de líneas de datos PROFINET con cables de cobre.
4050118848687
Weidmueller Group
verde
5
negro
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1059750300
Número de pedido
1059750300
Shorttext
IE-C5DD4UG0300MCAXXX-X
Últimos cambios
12.12.2025 12:13:47
Unidad
Palablras clave
Alambre
Patch
Tecnología
automatización
cable
cobre
conductor
confeccionado
cord
datos
electrónica
mando
procesos
torcido
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Patch cord cobre (cable de datos )
5
5
Sí
Да
negro
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
sin
без
M12
M12
sin
без
Sí
Да
TARIC
TARIC
verde
зеленый
Sí
Да
Sí
Да
Sí
Да
Sí
Да
Según IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67