Weidmueller 1025950700

Expand Table
ES
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Color de la envoltura
BAB378
Categoría
AAD244
manguito antitorsión de color
AAK270
1
1025950700
IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E
Cable PROFINET (equipado) Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, Número de polos: 4, Longitud: 70 m
Preparado para la conexión de líneas de datos PROFINET con cables de cobre.
4050118295269
Weidmueller Group
verde
5
negro
Show compressed display (1 product)
Número de pedido1025950700
ShorttextIE-C5DD4UG0700MCSMCS-E
Últimos cambios12.12.2025 12:13:45
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Patch cord cobre (cable de datos )
55
Да
negroчерный
1x41x4
SF/UTPSF/UTP
sinбез
M12M12
M12M12
Да
TARICTARIC
verdeзеленый
Да
Да
Да
Да
Según IEC 60332-3-24В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67IP67