Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLQ841SU6

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
cct
CCT
mezcla de colores
COLOR_MIXING
rueda de color
COLOR_WHEEL
características de construcción
CONSTRUCTION_FEATURES
refrigeración
COOLING
cqc (control de calidad del color)
CQC__COLOR_QUALITY_CONTROL_
cri (ra)
CRI__RA_
ctc (control de la temperatura del color)
CTC__COLOR_TEMPERATURE_CONTROL_
atenuador
DIMMER
1
PLQ841SU6
Punto blanco por defecto 6.500 K; opcional 8.000 K; 5.600 K; 4.200 K; 3.200 K
RGBRGBLx;y
Rueda de colores virtual, 64 colores de referencia LEE
Diseño sin baseSistema Tilt-Lockpreparado para accesorios externos (Egg Crate; Tubus, etc)Soporte para accesorios opcionales (marco de filtro, barndoor)
convección combinada y aire forzado
Alto rendimiento (HO)Alta calidad (HQ)Desaturación
6.500 K 90 3.200 K 85
2,500 - 10,000 K
0 - 100%; 16 bits
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoPLQ841SU6
Últimos cambios24.06.2024 07:43:14
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberPLQ841SU6
Add at least 2 products with