Bases y capotas de metal, Anchura: 400 mm, Altura: 400 mm, Profundidad: 200 mm, no probado, Placa de fijación: No, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
Base y capota de metal para el uso en aplicaciones industriales. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
4064675855736
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8000090360
Número de pedido
8000090360
Shorttext
KEBIQL404020S2N0 AL
Últimos cambios
23.06.2025 20:17:24
Unidad
Palablras clave
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
ECLASS 13.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
ECLASS 12.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)