Bases y capotas de metal, Anchura: 404 mm, Altura: 313 mm, Profundidad: 181 mm, no probado, Placa de fijación: No, M6 torx stainless steel screws with slot
Base y capota de metal para el uso en aplicaciones industriales. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
4099986682498
Weidmueller Group
wall/floor
Yes
Yes
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 2934260000
Número de pedido
2934260000
Shorttext
KLIPPON K79 VMQ
Últimos cambios
23.06.2025 20:17:21
Unidad
Palablras clave
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
ECLASS 13.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
ECLASS 12.0
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)