Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000109899

Expand Table
ES
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000109899
KTB QL 504015 S4E0
Bases y capotas de metal, Anchura: 406 mm, Altura: 508 mm, Profundidad: 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: No, 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Base y capota de metal para el uso en aplicaciones industriales. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
4099986759947
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Show compressed display (1 product)
Número de pedido8000109899
ShorttextBases y capotas de metal, Anchura: 406 mm, Altura: 508 mm, Profundidad: 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: No, 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
LongtextBase y capota de metal para el uso en aplicaciones industriales. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
Últimos cambios23.06.2025 20:17:36
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number94032080
Description longBase y capota de metal para el uso en aplicaciones industriales. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
Description shortBases y capotas de metal, Anchura: 406 mm, Altura: 508 mm, Profundidad: 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: No, 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
GTIN-Code4099986759947
Order Number8000109899
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109899
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109899
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
Tipo de productoKTB QL 504015 S4E0
Código EAN4099986759947
Número de artículo del fabricante8000109899
Nombre del fabricanteWeidmueller Group
MarcaKlippon®
dirección del enlace adicionalhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109899
Montaje del piso posible (sí/no)No
Montaje de pared posible (sí/no)Yes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
EMC design presentNo
back door presentNo
impact strengthIK09
wall build in possibleYes
Product typeKTB QL 504015 S4E0
Código EAN4099986759947
Número de artículo del fabricante8000109899
Nombre del fabricanteWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Cantidad de cerrojos2
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109899
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Altura508
ColorSilver
Profundidad159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Montaje del piso posible (sí/no)No
Montaje de pared posible (sí/no)Yes
Ancho457
MaterialStainless steel
Placa de montaje disponible (sí/no)No
SuperficieOther
Tipo de protección IPIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
EMC design presentNo
back door presentNo
customs tariff number (TARIC)94032080
impact strengthIK09
wall build in possibleYes
Product typeKTB QL 504015 S4E0
Código EAN4099986759947
Número de artículo del fabricante8000109899
Nombre del fabricanteWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Cantidad de cerrojos2
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109899
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Altura508
ColorSilver
Profundidad159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Montaje del piso posible (sí/no)No
Montaje de pared posible (sí/no)Yes
Ancho457
MaterialStainless steel
Placa de montaje disponible (sí/no)No
SuperficieOther
Tipo de protección IPIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks2
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height508
ColourSilver
Depth159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Width457
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks2
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height508
ColourSilver
Depth159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Width457
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)