Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

755498

Expand Table
ES
1/5
L-POEV 125KAD-SG
L_POEV_125KAD_SG
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
1
755498
L-POEV 125KAD-SG
4047526072193
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
37
cojinete a bolas (C)
250
150
100 x 85
0.910
Goma
Show compressed display (1 product)
Número de pedido755498
ShorttextL-POEV 125KAD-SG
LongtextRueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Últimos cambios22.05.2025 14:20:37
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number755498
GTIN-Code4047526072193
Description longRueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Description shortL-POEV 125KAD-SG
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rodillo de dirección