6YVDZ5WKF

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
características
FEATURES
nombre
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
KEXJKI8DB
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
KEXJKI8DB
0S61DK164
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
0S61DK164
MFLOFODTK
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
MFLOFODTK
6YVDZ5WKF
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
6YVDZ5WKF
MP098EWPP
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
MP098EWPP
WDDWADKCQ
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
WDDWADKCQ
QQQ469OWC
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
QQQ469OWC
I3W6INFO2
Eje de salida Stressproof® - proporciona una resistencia a la tracción mínima de 115.000 psi, resistencia a la fatiga y excelente resistencia al desgaste Brida de salida - tiene un piloto de precisión y está disponible en tamaños métrico, NEMA 17, 23, 34 y 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente 42 y puede modificarse en fábrica según las especificaciones del cliente Rodamiento de contacto angular de doble hilera - proporciona una salida de precisión con gran rigidez y altas capacidades de carga radial y axial Flexspline - estriado externo de paredes finas que engrana progresivamente con el estriado circular con una malla dentada sin holgura Generador de ondas - rodamiento elíptico de bolas de precisión que gira con el motor de entrada y provoca la forma de onda elíptica giratoria en el Flexspline Estriado circular - estriado interno de precisión, Acoplamiento del motor de conexión rápida - un collarín de sujeción apretado con cabeza hueca proporciona una conexión del motor fiable y sencilla Rodamiento sellado - un rodamiento de precisión fija axialmente las posiciones del eje de entrada y del generador de ondas Brida de entrada - mecanizada en fábrica para adaptarse a las dimensiones de su motor y disponible en tamaños estándar NEMA 17, 23, 34 y 42 42 tamaños
Juego cero de por vida Repetibilidad ultra alta de por vida (normalmente unos pocos segundos de arco) Alta precisión posicional de por vida (± 1,5 minutos de arco estándar) Una sola etapa, altas relaciones de reducción de 50:1 a 160:1 Bajo nivel de ruido y generación de calor Alta eficiencia, rigidez torsional y relación par/peso Alta capacidad de par con un gran número de dientes que comparten la carga
I3W6INFO2
Show compressed display (8 products)
Número de pedido6YVDZ5WKF
Últimos cambios03.07.2024 07:29:18
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties