759155

Expand Table
ES
1/5
LUH-ALEV 150K-FI
LUH_ALEV_150K_FI
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
1
759155
LUH-ALEV 150K-FI
4047526118549
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
cojinete a bolas
400
197
140 x 110
3.436
Goma
aluminio fundido a presión
Show compressed display (1 product)
Número de pedido759155
ShorttextLUH-ALEV 150K-FI
Últimos cambios22.05.2025 14:20:40
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rodillo de dirección