Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fija Sistema flexible de piezas estándar
09000 Pinzas planas, imanes reforzados planos Imanes engomados Imanes para tablero de anuncios Tubos de imán Otros imanes Imanes de barra, imanes reforzados
Electroimanes
09130 - Imanes redondos (electroimanes)
norelem
...
Electroimanes
09130 - Imanes redondos (electroimanes)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09130-040026
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Material
MATERIAL
Forma
FORM
Separación
B [mm]
Separación
B1 [mm]
Diámetro
D [mm]
Rosca
G [mm]
Rosca
G1 [mm]
Altura
H [mm]
Separación
H1 [mm]
Altura
H2 [mm]
Altura
H3 [mm]
Longitud
L [mm]
Fuerza de adherencia
HAFTKRAFT [N]
Potencia nominal W
NL [W]
Tensión nominal
NSP [VDC]
United Nations Standard Products and Services code
UNSPC
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Acero
A
0.0
0.0
10
M2
-
10.0
3.0
4
0.0
250
3
1
24
27112104.0
0.0040
Infotext
Yes
85059029
Acero
A
0.0
0.0
12
M3
-
12.0
4.0
6
0.0
250
15
1
24
27112104.0
0.0080
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
5.2
0.0
15
M4
-
15.0
2.0
6
0.0
250
25
1,4
24
27112104.0
0.0140
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
6.5
6.0
18
M3
M3
11.0
1.5
5
2.0
250
45
1,4
24
27112104.0
0.0150
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
8.5
7.5
25
M4
M3
20.0
2.0
6
3.0
250
140
3,2
24
27112104.0
0.0570
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
11.5
9.0
32
M4
M3
22.0
3.0
10
4.0
250
240
3,6
24
27112104.0
0.1040
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
14.5
13.0
40
M5
M3
25.5
4.5
10
4.0
250
475
5,2
24
27112104.0
0.1940
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
19.0
17.0
50
M5
M3
27.0
4.0
10
4.5
250
760
6,5
24
27112104.0
0.3200
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
25.0
20.0
63
M8
M4
30.0
5.0
16
5.5
250
1050
9
24
27112104.0
0.5500
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
33.0
25.0
80
M8
M4
38.0
7.0
16
7.5
500
2400
15
24
27112104.0
0.0011
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
42.5
37.5
100
M10
M5
43.0
9.0
20
10.0
500
3400
20,5
24
27112104.0
0.0019
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
62.0
55.0
150
M16
M6
56.0
10.0
24
10.0
500
9300
37
24
27112104.0
0.0059
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
77.0
65.0
180
M24
M8
63.0
12.0
36
13.0
500
15000
50
24
27112104.0
0.0104
Infotext
Yes
85059029
Acero
B
107.0
90.0
250
M24
M8
80.0
15.0
36
15.0
3000
30000
90
24
27112104.0
0.0265
Infotext
Yes
85059029
Show compressed display (14 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 09130
Número de pedido
09130-040026
Shorttext
Imanes redondos (electroimanes)
Últimos cambios
28.11.2025 05:55:01
Unidad
Palablras clave
Electroimanes
Imanes
Imán
Otros
Pinzas
Sistema
anuncios
barra
engomados
estándar
fija
flexible
norelem
piezas
planas
planos
redondos
reforzados
tablero
tubos
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
09130-040026
Maintenance Intervals
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
GTIN-Code
4067932171594
Certificate RoHS
Yes
Customs Tariff Number
85059029
CNSPHYPROP Physical Properties