Béné Inox 452513-20

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
452513-8
Gaz
Inox 316
8
22.0
1/4"
58.5
21
30
18
0.12
452513-10
Gaz
Inox 316
10
26.0
3/8"
62.0
25
35
22
0.19
452513-15
Gaz
Inox 316
15
30.5
1/2"
72.0
28
42
27
0.24
452513-20
Gaz
Inox 316
20
36.0
3/4"
78.0
34
47
33
0.38
452513-25
Gaz
Inox 316
25
45.0
1"
84.0
38
53
37
0.57
452513-32
Gaz
Inox 316
32
53.0
1"1/4
102.0
45
71
48
0.77
452513-40
Gaz
Inox 316
40
60.0
1"1/2
110.0
50
78
53
1.09
452513-50
Gaz
Inox 316
50
73.0
2"
119.0
58
93
67
1.73
Show compressed display (8 products)
Número de pedidobene_inox_452513-20
ShorttextMale / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
Últimos cambios05.02.2021 14:29:19
Unidad

Clasificaciones