Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 03 - SISTEMA MULTICONEXIÓN
Serie 231
231-162/003-000 hasta 231-180/003-000 - Conector macho (para bornas decarril) con terminales largos rectos Paso 5 mm/0,197 in 1,2x1,2 mm
WAGO
...
231-162/003-000 hasta 231-180/003-000 - Conector macho (para bornas decarril) con terminales largos rectos Paso 5 mm/0,197 in 1,2x1,2 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231-169/003-000
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código de Artículo
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Tensión asignada según
SPANNUNG [V]
Tensión de choque asignada
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Grado de ensuciamniento
VERSCHMUTZGRAD
Intensidad de corriente según
STROM [A]
Paso
RM [mm]
Número de polos
P
Altura
HOEHE [mm]
Ancho
BREITE [mm]
Profundidad
TIEFE [mm]
Color
FARBE
Comment
BEMERKUNGEN
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
231-162/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
2
12.00
13.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
1.308
27-14-11-06
231-163/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
3
12.00
18.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
1.878
27-14-11-06
231-164/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
4
12.00
23.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
2.424
27-14-11-06
231-165/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
5
12.00
28.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
2.945
27-14-11-06
231-166/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
6
12.00
33.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
3.474
27-14-11-06
231-167/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
7
12.00
38.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
3.953
27-14-11-06
231-168/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
8
12.00
43.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
4.627
27-14-11-06
231-169/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
9
12.00
48.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
5.111
27-14-11-06
231-170/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
10
12.00
53.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
5.720
27-14-11-06
231-171/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
11
12.00
58.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
6.190
27-14-11-06
231-172/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
12
12.00
63.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
6.858
27-14-11-06
231-174/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
14
12.00
63.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
8.076
27-14-11-06
231-175/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
15
12.00
78.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
8.660
27-14-11-06
231-176/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
16
12.00
83.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
9.114
27-14-11-06
231-177/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
17
12.00
88.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
9.728
27-14-11-06
231-178/003-000
Info DE
Info EN
250
4
3
16
5.00
18
12.00
93.20
8.40
grau
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
10.262
27-14-11-06
Show compressed display (17 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 231-162/003-000 hasta 231-180/003-000
Número de pedido
231-169/003-000
Shorttext
Conector macho (para bornas decarril) con terminales largos rectos Paso 5 mm/0,197 in 1,2x1,2 mm
Últimos cambios
20.11.2025 14:56:03
Unidad
Palablras clave
Conector
MULTICONEXIÓN
PG
SISTEMA
Serie
WAGO
bornas
hasta
largos
macho
mm
paso
rectos
terminales
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_CONDUCTING Conducting
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-06 Regleta unipolar y multipolar
ECLASS 5.1
27-26-07-01 Conector enchufable
ETIM 10.0
EC001284 Single- and multi-pole terminal strip