Sugatsune
COMPONENTES INDUSTRIALES
BISAGRAS
BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
HG-JHM9-U - MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR
Sugatsune
...
BISAGRAS
BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
HG-JHM9-U - MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-025-898 HG-JHM9-U-WT
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Material principal
MAINMATERIAL
Color
COLOUR
Ángulo de apertura
OPENINGANGLE
Par de torsión N.m/1 conjunto
TORQUENM1SET
Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto
MAXTORQUEKGFCM1SET
Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto
MINTORQUEKGFCM1SET
Par de torsión máximo N.m/1 conjunto
MAXTORQUENM1SET
Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto
MINTORQUENM1SET
Par de torsión kgf.cm/2 piezas
TORQUEKGFCM2PCS
Longitud L
LENGTHL
Ancho W
WIDTHW
MANUAL
1
2
3
4
170-025-897
HG-JHM9-U-BL
4510932039840
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
0.054 a 0.086
0.88
0.55
0.086
0.054
0.55 a 0.88
59
32
Link
170-025-898
HG-JHM9-U-WT
4510932088534
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
0.054 a 0.086
0.88
0.55
0.086
0.054
0.55 a 0.88
59
32
Link
170-037-328
HG-JHM9-U4-BL
4510932180603
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
0.027 a 0.043
0.44
0.275
0.043
0.027
0.275 a 0.44
59
32
Link
170-037-329
HG-JHM9-U4-WT
4510932180610
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
0.027 a 0.043
0.44
0.275
0.043
0.027
0.275 a 0.44
59
32
Link
Show compressed display (4 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-JHM9-U
Shorttext
MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR
Últimos cambios
20.10.2025 13:47:35
Unidad
Palablras clave
BISAGRAS
COMPONENTES
INDUSTRIALES
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties