MLSH06ZLXBD2-00000-00480CN0000

Expand Table
ES
1/5
Part Number
PN
Tipo de unidad
TU
Tipo de unidad
DT
Opciones de RediMount
RM
Carrera
S [mm]
Longitud de pedido
OL [mm]
Configuración de eje de transmisión o apoyos de husillo
DSC
Configuración de carro
CC
Distancia entre carros
LA [mm]
1
MLSH06ZLXBD2-00000-00480CN0000
MLSH06Z = Unidad MLSH60, 135 mm por vuelta
LX = En línea, acople directo, con brida de motor RediMount
BD2
0
480
C = eje del lado izquierdo con chavetero, o RediMount del lado izquierdo
N = carro simple estándar
0
Show compressed display (1 configurable product)
ShorttextSistemas de movimiento lineal con transmisión de husillo de bolas o husillo y guías de bolas
Últimos cambios23.01.2026 14:31:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties