2568514 DAVM-MW-V1-32-V

Expand Table
ES
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
D1
D2
D3 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
H7 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
1
2
2568514
DAVM-MW-V1-32-V
34.000
18.000
10.000
3.000
M4
M3
4.500
44.800
40.000
34.000
0.000
0.000
26.000
0.000
45.000
37.000
30.000
27.000
19.200
17.500
0.000
2612128
DAVM-MW-V1-50-V
60.000
23.000
30.000
3.000
M5
M4
4.500
64.800
60.000
54.000
47.500
42.000
45.000
40.000
60.000
52.000
40.000
31.000
30.000
25.000
20.000
Show compressed display (2 products)
N��mero de pedido2568514
ShorttextPiezas de fijación
Últimos cambios22.08.2023 14:54:40
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
Mass0.076
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-03-07-01 Placa de conexión para montaje directo de válvulas (accesorios, neumática)
Tipo de productoDAVM-MW-V1-32-V
Código EAN4052568062422
Número de artículo del fabricante2568514
Nombre del fabricanteFesto
Sufijo del pedido del producto del fabricante2568514 DAVM-MW-V1-32-V

ECLASS 10.1

27-29-43-05 Placa de conexión para montaje directo de válvulas (accesorios, neumática)
Product typeDAVM-MW-V1-32-V
Número de artículo del fabricante2568514
Nombre del fabricanteFesto
Manufacturer product order suffix2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Código EAN4052568062422

ECLASS 9.1

27-29-92-05 Placa de conexión para montaje directo de válvulas (accesorios, neumática)
Código EAN4052568062422
Manufacturer product number2568514
Manufacturer nameFesto
Descripción del tipo de productoDAVM-MW-V1-32-V
Nombre de producto2568514 DAVM-MW-V1-32-V

ECLASS 7.1

27-29-92-05 Subplate for valve (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto
Product name2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Manufacturer product number2568514
Product type descriptionDAVM-MW-V1-32-V
Net weight0.076
GTIN4052568062422

ECLASS 6.2

27-29-92-05 Subplate for valve (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto
Product name2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Manufacturer product number2568514
Product type descriptionDAVM-MW-V1-32-V
GTIN4052568062422

ECLASS 6.1

27-29-92-05 Subplate for valve (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto
Product name2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Manufacturer product number2568514
Product type descriptionDAVM-MW-V1-32-V

ECLASS 5.1

27-29-92-05 Placa de conexión para montaje directo de válvulas (accesorios, neumática)
Nombre del fabricanteFesto
Nombre de producto2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Número de artículo2568514
Descripción del tipo de productoDAVM-MW-V1-32-V

ECLASS 5.0

27-29-92-05 05