Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
27-28 - Identificación
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Soporte para material de etiquetado
1013041 - PATG 3/15
ECLASS 13.0
...
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Soporte para material de etiquetado
1013041 - PATG 3/15
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1013041
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
1013041
PATG 3/15
Conductor marker carrier
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide-on, cable diameter range: 4 ... 7 mm, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918013462
7.500
No
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1013041
Número de pedido
1013041
Shorttext
PATG 3/15
Últimos cambios
24.01.2025 18:31:51
Unidad
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Soporte para material de etiquetado
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Soporte para material de etiquetado
suspend
suspend
PVC
聚氯乙烯
V0
V0
No
不