Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JD4GOZ9JG

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Peso del barco
SHIP_WEIGHT
Recubrimiento
COATING
Categoría
CATEGORY
Subcategoría
SUB_CATEGORY
Tipo de producto
PRODUCT_TYPE
Texto del código de barras
BARCODE_TEXT
Longitud total
OVERALL_LENGTH
Diámetro del mango
SHANK_DIAMETER
Número HTS
HTS_NUMBER
Preferencia HTS
HTS_PREFERENCE
País de origen
COUNTRY_OF_ORIGIN
Anchura del envase
PACKAGE_WIDTH
Altura del paquete
PACKAGE_HEIGHT
1
JD4GOZ9JG
PB230500
1.5 oz
Sin recubrimiento
HERRAMIENTAS DE UNA PUNTA
PERFIL DE BROCA
Carburo sólido
PB230500
2.500 OAL
MANGUITO DE 0,250
8207403000
B
EE.UU.
0,4 pulgadas
0,4 pulgadas
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoJD4GOZ9JG
Últimos cambios22.12.2025 13:19:40
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties