Emile Maurin 35-585-125-20-155

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
Position écrou
POS [mm]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
L1 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
35-585-125-20-95
0
0
125
M20
45
55
95
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-20-155
0
0
125
M20
45
55
155
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-24-95
0
0
125
M24
45
55
95
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-24-155
0
0
125
M24
45
55
155
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-30-155
0
0
125
M30
45
55
155
30
40000
INFOTEXTE
Show compressed display (5 configurable products)
Número de pedidoemile_maurin_35-585-125-20-155_0_0
ShorttextPied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Avec écrou
Últimos cambios29.07.2020 06:03:43
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties