540207 SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8

Expand Table
ES
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Margen de medición de presión
DB
Entrada de presión
DE
Indicación
DP
Montaje / conexión neumática
PA
Salida eléctrica
EAG
Conexión eléctrica
ASE
Homologación UE
ATEX
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
540197
SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
V1
D
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178581
540198
SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
V1
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178598
540199
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
V1
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178604
540200
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
V1
Z
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178611
540201
SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
V1
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178628
540202
SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
V1
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178635
540203
SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
D2
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178642
540204
SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
D2
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178659
540205
SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
D2
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178666
540206
SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
D2
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178673
540207
SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
D10
S
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178680
540208
SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
D10
S
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178697
540209
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
D10
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178703
540210
SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
D10
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178710
540211
SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
D10
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178727
540212
SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
D10
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178734
540213
SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
D10
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178741
542685
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-K-1
D10
D
B
WQ4
2P
K
-
0.043
542878
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-M8-1
D10
D
B
WQ4
2P
M8
-
0.043
Show compressed display (31 products)
Número de pedido540207
ShorttextSensor de presión
Últimos cambios30.08.2023 07:56:13
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-27-49-01 Sensor de presión piezoresistivo
Nombre del fabricanteFesto
27-20-06-01 Instrumento de medición de presión (indicador, elástico)

ECLASS 11.1

27-20-06-01 Instrumento de medición de presión (indicador, elástico)
Nombre del fabricanteFesto

ECLASS 9.1

27-20-06-01 Instrumento de medición de presión (indicador, elástico)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 7.1

27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.1

27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-20-06-01 Instrumento de medición de presión (indicador, elástico)
Nombre del fabricanteFesto

ECLASS 5.0

27-20-06-01 01