Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Productos (A - Z)
V
VPPE
VPPE - regulador de presión proporcional
Festo
Productos (A - Z)
V
VPPE
VPPE - regulador de presión proporcional
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8181680 VPPE-3-1-1/4-2-005-E1-F1A
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
Información REACH disponible
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
557780
VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T
0.390
4052568204037
Sí
No
-
-
-
8156419
VPPE-3-1-1/8-6-010-E1-F1A
0.390
4052568596743
Sí
No
-
-
-
8156420
VPPE-3-1-1/8-10-010-E1-F1A
0.390
4052568596750
Sí
No
-
-
-
8156421
VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
0.390
4052568596767
Sí
No
-
-
-
8156422
VPPE-3-1-1/8-10-005-E1-F1A
0.390
4052568596774
Sí
No
-
-
-
8156423
VPPE-3-1-1/8-6-420-E1-F1A
0.390
4052568596781
Sí
No
-
-
-
8156424
VPPE-3-1-1/8-10-420-E1-F1A
0.390
4052568596798
Sí
No
-
-
-
8168527
VPPE-3-1-1/8-2-MR-E1-F1A
0.390
4052568635473
Sí
No
-
-
-
8168528
VPPE-3-1-1/8-6-MR-E1-F1A
0.390
4052568635480
Sí
No
-
-
-
8168529
VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A
0.390
4052568635497
Sí
No
-
-
-
8181680
VPPE-3-1-1/4-2-005-E1-F1A
0.390
4052568779429
Sí
No
-
-
-
8181681
VPPE-3-1-1/4-6-005-E1-F1A
0.390
4052568779436
Sí
No
-
-
-
8181682
VPPE-3-1-1/4-10-005-E1-F1A
0.390
4052568779443
Sí
No
-
-
-
8181683
VPPE-3-1-1/4-2-010-E1-F1A
0.390
4052568779450
Sí
No
-
-
-
8181684
VPPE-3-1-1/4-6-010-E1-F1A
0.390
4052568779467
Sí
No
-
-
-
8181685
VPPE-3-1-1/4-10-010-E1-F1A
0.390
4052568779474
Sí
No
-
-
-
8181686
VPPE-3-1-1/4-2-420-E1-F1A
0.390
4052568779481
Sí
No
-
-
-
8181687
VPPE-3-1-1/4-6-420-E1-F1A
0.390
4052568779498
Sí
No
-
-
-
8181688
VPPE-3-1-1/4-10-420-E1-F1A
0.390
4052568779504
Sí
No
-
-
-
Show compressed display (46 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- VPPE
Número de pedido
8181680
Shorttext
regulador de presión proporcional
Últimos cambios
11.12.2025 09:50:44
Unidad
Palablras clave
Productos
Regulador
presión
proporcional
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-03-05-01 Válvula proporcional de control de presión (neumática)
Nombre del fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-23-01 Válvula proporcional de control de presión (neumática)
Nombre del fabricante
Festo
ECLASS 9.1
27-29-23-01 Válvula proporcional de control de presión (neumática)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-23-01 Proportional pressure regulator valve (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-23-01 Proportional pressure regulator valve (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-23-01 Proportional pressure regulator valve (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-23-01 Válvula proporcional de control de presión (neumática)
Nombre del fabricante
Festo
ECLASS 5.0
27-29-23-01 01