Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lm-therm
Calentadores
Calefactores PTC
Calentadores PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
Lm-therm
Calentadores
Calefactores PTC
Calentadores PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7RE6MLFGL
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
conexión
CONNECTION
dimensiones
DIMENSIONS
potencia calorífica
HEATING_POWER
elemento calefactor
HEATING_ELEMENT
tipo de protección
KIND_OF_PROTECTION
montaje
MOUNTING
posición de montaje
MOUNTING_POSITION
gama de potencia
POWER_RANGE
clase de protección
PROTECTION_CLASS
tensión especial
SPECIAL_VOLTAGE
temperatura de la superficie (a 20°c de temperatura ambiente)
SURFACE_TEMPERATURE__AT_20_C_SURROUNDING_TEMPERATURE_
tensión
VOLTAGE
peso
WEIGHT
cableado
WIRING_CABLE
1
7RE6MLFGL
cableado
95,6 x 40 x 34 mm (L x A x A)
20W, 30W
Elemento calefactor PTC
IP54
atornillado
vertical
20W, 30W
PCII
24V AC/DC (sólo posible con 20W)
20W 80-90°C; 30W 120-155°C
Estándar 110V - 265V
NA
0,25m 2×0,75mm² silicona
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Lm-therm
- Calentadores PTC - P-ssm - AL - 20W - 30W
Número de pedido
7RE6MLFGL
Últimos cambios
03.07.2024 06:23:38
Unidad
Palablras clave
Calefactores
Calentadores
PTC
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
7RE6MLFGL
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)