Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EC101230X

Expand Table
1/5
Código
CODE
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Descripción general
DESCRGEN
Descripción adicional
DESCRAGG
Material
MAT
Espesor del material
SMAT
B - Base
B [mm]
A - Altura
A [mm]
P1
P1 [mm]
E
E [mm]
1
2
3
4
EC101030X
Accesorios
400
ESTUCHE ECOR 1000X1000X300
ACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Carcasa y puertas (con esquinas conformadas): chapa de acero inoxidable AISI304L presatinada y junta de espuma de silicona bicomponente. Sistema de cierre de puerta con caja e inserto de aleación de zinc, lengüeta y bisagras de acero inoxidable
Carcasa y puerta: 1,5mm
1000
1000
285
310
EC101230X
Accesorios
400
ESTUCHE ECOR 1000X1200X300
ACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Carcasa y puertas (con esquinas conformadas): chapa de acero inoxidable AISI304L presatinada y junta de espuma de silicona bicomponente. Sistema de cierre de puerta con caja e inserto de aleación de zinc, lengüeta y bisagras de acero inoxidable
Carcasa y puerta: 1,5mm
1000
1200
285
310
EC100830X
Accesorios
400
ESTUCHE ECOR 1000X800X300
ACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Carcasa y puertas (con esquinas conformadas): chapa de acero inoxidable AISI304L presatinada y junta de espuma de silicona bicomponente. Sistema de cierre de puerta con caja e inserto de aleación de zinc, lengüeta y bisagras de acero inoxidable
Carcasa y puerta: 1,5mm
1000
800
285
310
EC120830X
Accesorios
400
ESTUCHE ECOR 1200X800X300
ACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Carcasa y puertas (con esquinas conformadas): chapa de acero inoxidable AISI304L presatinada y junta de espuma de silicona bicomponente. Sistema de cierre de puerta con caja e inserto de aleación de zinc, lengüeta y bisagras de acero inoxidable
Carcasa y puerta: 1,5mm
1200
800
285
310
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoEC101230X
ShorttextACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
LongtextACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Últimos cambios15.10.2024 15:24:51
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Case Caja
Electrical_Engineering Electrotecnia
Factory_Equipment Equipos de fabricación
Switch_Cabinet Armario de distribución

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberEC101230X
Use Casehttps://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=56095
Description longACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Description shortACERO INOX 304L - PUERTA DOBLE PERSIANA
Type CodeEC101230X
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
Atención a la conformidad RoHSJa
Número de artículo del fabricanteEC101230X
Nombre del fabricanteETA
dirección del enlace adicionalhttps://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=56095
Clase de protección (NEMA)NEMA 4X
Montaje del piso posible (sí/no)Ja
Puerta transparente disponible (sí/no)Nein

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
suitable for metric installation
back door presentNo
impact strengthIK10
glazed door presentNo
RoHS attention of conformity
Número de artículo del fabricanteEC101230X
Nombre del fabricanteETA
Number of doors front2
address of additional linkhttps://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=56095
protection type (NEMA)NEMA 4X
Degree of protection (NEMA)NEMA 4X
MaterialAcero fino –1.4571
Montaje del piso posible (sí/no)
MaterialAcero fino
Placa de montaje disponible (sí/no)No
Tipo de protección IPIP67
Puerta transparente disponible (sí/no)No

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for metrical mountingJa
With rear doorNein
Impact strengthIK10
With glazed doorNein
Number of doors2
Degree of protection (NEMA)NEMA 4X
MaterialEdelstahl - 1.4571
Material qualityEdelstahl
With mounting plateNein
Degree of protection (IP)IP67

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for metrical mountingJa
With rear doorNein
Impact strengthIK10
With glazed doorNein
Number of doors2
Degree of protection (NEMA)NEMA 4X
MaterialEdelstahl - 1.4571
Material qualityEdelstahl
With mounting plateNein
Degree of protection (IP)IP67

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Add at least 2 products with