Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

288-565

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
Código de Artículo
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sección
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sección
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longitud de pelado
ABISOLIERLAENGE [mm]
Altura
HOEHE [mm]
Ancho
BREITE [mm]
Profundidad
TIEFE [mm]
Color
FARBE
Peso
GEWICHT [g]
Comment
BEMERKUNGEN
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
288-565
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 12
5 - 6
47.00
13.00
85.00
gris
30.100
48 V AC/DC
27-37-16-01
27-37-16-01
Show compressed display (1 product)
Número de pedido288-565
ShorttextMódulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 1 contactos de cierre, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, 13 mm ancho de montaje
Últimos cambios20.11.2025 14:57:19
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties