Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
Oval wire
USB
Resorte USB Diámetro 38.10 mm - Resorte carga media
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
Oval wire
USB
Resorte USB Diámetro 38.10 mm - Resorte carga media
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USB38115
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
CODE
Alojamiento Ø
D [mm]
Eje Ø
D1 [mm]
Long. libre
L0 [mm]
Rigidez
R [N/mm]
Carrera para vida útil óptima 25% L0
S1 [mm]
Carga para vida útil óptima 25% L0
F1 [N]
Carrera para vida útil larga 35% L0
S2 [mm]
Carga para vida útil larga 35% L0
F2 [N]
Max deflection stroke
SMAX [mm]
Resortes por caja
SPB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
USB38051
38.10
19.05
50.80
92.8
12.7
1179
20.32
1886
25.4
20
USB38064
38.10
19.05
63.00
74.8
15.9
1187
25.4
1899
31.8
20
USB38076
38.10
19.05
76.20
63.0
19.1
1201
30.48
1922
38.1
20
USB38089
38.10
19.05
88.90
52.5
22.2
1168
35.56
1868
44.5
20
USB38102
38.10
19.05
101.60
43.6
25.4
1108
40.64
1772
50.8
20
USB38115
38.10
19.05
114.30
40.3
28.6
1151
45.72
1842
57.2
10
USB38127
38.10
19.05
127.00
36.8
31.8
1168
50.8
1868
63.5
10
USB38139
38.10
19.05
139.70
32.4
34.9
1132
55.88
1810
69.9
10
USB38152
38.10
19.05
152.40
29.8
38.1
1134
60.96
1815
76.2
10
USB38178
38.10
19.05
177.80
26.8
44.5
1191
71.12
1906
88.9
10
USB38203
38.10
19.05
203.20
23.1
50.8
1174
81.28
1879
101.6
5
USB38254
38.10
19.05
254.00
18.6
63.5
1179
101.6
1886
127.0
5
USB38305
38.10
19.05
304.80
14.9
76.2
1134
121.92
1815
152.4
5
Show compressed display (13 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Mollificio Bordignon
- Resorte USB Diámetro 38.10 mm
Número de pedido
USB38115
Shorttext
Resorte carga media
Últimos cambios
11.02.2025 16:47:43
Unidad
Palablras clave
Diámetro
Resorte
USB
carga
media
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)