Weidmueller 2050271000

Expand Table
ES
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050271000
SAIL-M12GM12G-S-10P
Cable para sensores y actuadores (preparado) Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 4, Macho, recto - Hembra, recto, LED: No, Longitud de cable: 10 m, Apantallado: No
Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.
4050118441444
Weidmueller Group
straight
straight
Male (plug)
Show compressed display (1 product)
Número de pedido2050271000
ShorttextSAIL-M12GM12G-S-10P
Últimos cambios23.06.2025 20:07:09
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-06-03-11 Sensor montado actuador-línea

ECLASS 13.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line

ECLASS 12.0

27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
straightstraight
straightstraight
Male (plug)Male (plug)
M12M12
M12M12
NoNo
S-CodedS-Coded
IP67IP67
NoNo
OroGold
PUR (poliuretano)PUR (polyurethane)
Yes
Female (socket)Female (socket)
Not relevantNot relevant
NoNo
negroчерный
Yes
NoNo
NoNo
IP67IP67

ETIM 10.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord

ETIM 9.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord

ETIM 8.0

EC001855 Sensor-actuator patch cord