Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-041-215 HG-JHS11-2WT

Expand Table
ES
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Material principal
MAINMATERIAL
Color
COLOUR
Ángulo de apertura
OPENINGANGLE
Momento máximo del par de torsión kgf.cm
MAXTORQUEMOMENTKGFCM
Momento mínimo del par de torsión N.m
MINTORQUEMOMENTNM
Momento mínimo del par de torsión kgf.cm
MINTORQUEMOMENTKGFCM
Longitud L
LENGTHL
Ancho W
WIDTHW
Peso
WEIGHT [g]
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
3
4
170-041-214
HG-JHS11-2BL
4510932179706
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
2.55
0.1
1.02
48.5
47
56
Link
Link
170-041-215
HG-JHS11-2WT
4510932179713
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
2.55
0.1
1.02
48.5
47
56
Link
Link
170-041-216
HG-JHS11-4BL
4510932179720
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Negro
105°
4.08
0.25
2.55
48.5
47
56
Link
Link
170-041-217
HG-JHS11-4WT
4510932179737
Tipo especial
Poliacetal (POM)
Blanco
105°
4.08
0.25
2.55
48.5
47
56
Link
Link
Show compressed display (4 products)
ShorttextBISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICA
Últimos cambios20.10.2025 13:48:38
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties