Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 TS - Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 25842 - DIN 6900-2 Z3 TS M4x12.0 mm steel8.8 ZP
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
9
|
M3x6.0 mm steel8.8 ZP
10
|
M3x8.0 mm steel8.8 ZP
11
|
M3x10.0 mm steel8.8 ZP
12
|
M3x12.0 mm steel8.8 ZP
13
|
M3x16.0 mm steel8.8 ZP
14
|
M3x20.0 mm steel8.8 ZP
15
|
M4x6.0 mm steel8.8 ZP
16
|
M4x8.0 mm steel8.8 ZP
17
|
M4x10.0 mm steel8.8 ZP
18
|
M4x12.0 mm steel8.8 ZP
19
|
M4x16.0 mm steel8.8 ZP
20
|
M4x20.0 mm steel8.8 ZP
21
|
M4x25.0 mm steel8.8 ZP
22
|
M4x30.0 mm steel8.8 ZP
23
|
M4x40.0 mm steel8.8 ZP
24
|
M5x8.0 mm steel8.8 ZP
25
|
M5x10.0 mm steel8.8 ZP
26
|
M5x12.0 mm steel8.8 ZP
45821
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
5
6
8
29336
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
6
6
8
35611
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
8
6
8
45822
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
10
6
8
29335
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
12
6
8
45823
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
16
6
8
45824
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
3.0
0.500
20
6
8
25839
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
6
8
9
25840
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
8
8
9
25841
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
10
8
9
25842
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
12
8
9
29136
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
16
8
9
29137
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
20
8
9
45825
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
25
8
9
45826
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
30
8
9
34378
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
4.0
0.700
40
8
9
36987
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
8
10
11
36992
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
10
10
11
36993
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring washer similar to DIN 137 B (Z3)
5.0
0.800
12
10
11
Show compressed display (36 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated
Número de pedido
25842
Shorttext
Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
Últimos cambios
13.01.2025 13:40:11
Unidad
Palablras clave
Components
Mounting Accessories
Slotted
screws
spring washer
steel
waved
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
Clase de producto
A
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Letra de forma según norma
DIN 962
23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
Product class
A
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Letra de forma según norma
DIN 962
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
Forma de la cabeza según norma
ISO 1891
Product class
A
Clase de producto según norma
DIN ISO 4759-1
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Letra de forma según norma
DIN 962
Diseño de rosca según norma como letra de identificación
DIN 202
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Fillister head screw, internal drive
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
Forma de la cabeza según norma
ISO 1891
Product class
A
Clase de producto según norma
DIN ISO 4759-1
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Letra de forma según norma
DIN 962
Diseño de rosca según norma como letra de identificación
DIN 202
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza según norma
ISO 1891
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Diseño de rosca según norma como letra de identificación
DIN 202
Product class
A
Clase de producto según norma
DIN ISO 4759-1
Letra de forma según norma
DIN 962
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Publication date (year-month)
DIN 7985
Thread design according to standard letter
DIN 202
Product class
A
Product class in accordance with norm
DIN ISO 4759-1
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Linsenzylinderkopf
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Fillister head screw
Forma de la cabeza
ZYLINDERKOPF
Clase de producto según norma
DIN ISO 4759-1
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Forma de la cabeza según norma
ISO 1891
standard letter to the standard number
DIN 962
Diseño de rosca según norma como letra de identificación
DIN 202
Clase de producto
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
Forma de la cabeza según norma
ISO 1891
Edición de la norma de dimensiones
DIN 7985
Diseño de rosca según norma como letra de identificación
DIN 202
Clase de producto
A
Clase de producto según norma
DIN ISO 4759-1
Letra de forma según norma
DIN 962
Forma de la cabeza
Linsenzylinderkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-02 02
Lettre de forme
C
Lettre forme, conforme n
DIN 962
Lettre reconn. filetage
M
Lettre reconn. filetage,
DIN 202
Norme dimension
DIN 7985
Forme tête
ZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme nor
ISO 1891
Classe de produit
A
Classe de produit confor
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900