Soporte cond. PA gris p. cable HVI/CUI D 20mm c.arandela D 30mm y rosca int.M8
Soporte de conductores para el cable HVI (negro), cable HVI light o cable CUI, con caballete con dos tornillos. Versión en material plástico, para montaje en pared.
0.018
4013364103450
39269097
Con abrazadera de tornillo
20.0 - 21.0
Show compressed display (1 configurable product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
DEHN - Soporte de cables para colocación en paredes
Número de pedido
275220
Shorttext
Soporte de conductores para protección contra rayos
Últimos cambios
13.05.2026 07:40:55
Unidad
Palablras clave
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
275220
Customs Tariff Number
39269097
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-17-04-90 Soporte de conductores (protección externa contra rayos) (sin especificar)
ETIM 10.0
EC000508 Conductor holder for lightning protection
Mounting type conductor
Con abrazadera de tornillo
Suitable for diameter round conductor
20.0 - 21.0 mm
Material of holder
Plástico
Mounting type holder
Taladro
Material of saddle clamp
Plástico
Material base part
Plástico
Thread size (metric)
8
Wall distance
19. - 19.0 mm
Assembly height conductor holder
19 mm
Suitable for EX-applications
falso
ETIM 9.0
EC000508 Conductor holder for lightning protection