Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
498774 - SPO 127/20K
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
498774 - SPO 127/20K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
498774
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
SPO 127/20K
SPO_127_20K
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
Tipo de producto
PRODUKTTYP
Color de la superficie de rodadura
FARBELAUFB
1
498774
SPO 127/20K
4047526498771
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
125
50
cojinete a bolas
750
0.762
Material sintético
poliamida 6 de alta calidad
rueda
blanco natural
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 498774
Número de pedido
498774
Shorttext
SPO 127/20K
Últimos cambios
22.05.2025 14:29:09
Unidad
Palablras clave
Ruedas
poliamida
polipropileno
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-01-02 Rueda, estándar (no de automoción)