Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuadores y Cilindros Neumáticos
Cilindros ISO 6432
Cilindros Inox
Accesorios
Charnela (MP3) - Acero inoxidable
A&T Fluid Solutions
...
Cilindros ISO 6432
Cilindros Inox
Accesorios
Charnela (MP3) - Acero inoxidable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR16316
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
C2
Material
MAT
Embalaje
PCG
Ømm
DI
L
L [mm]
H
H [mm]
B1
B1 [mm]
S
S [mm]
E
E [mm]
C
C [mm]
N
N [mm]
B
B [mm]
O
O [mm]
R
R [mm]
R2
R2 [mm]
1
2
AR16316
Acero inoxidable AISI 304
s - envase individual
12-16
25
27
6
3.0
5.00
15.0
12.1
5.5
24
7
1.5
AR416320
Acero inoxidable AISI 304
s - envase individual
20-25
32
30
8
4.0
6.00
20.0
16.1
6.6
31
10
2.0
Show compressed display (2 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Charnela (MP3)
Número de pedido
AR16316
Shorttext
Acero inoxidable
Últimos cambios
27.06.2022 14:35:58
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Acero
Actuadores
Charnela
Cilindros
ISO
Inox
Neumáticos
inoxidable
Clasificaciones
Por categorías
Cylinder Cilindro
Valve Válvula
Pneumatics Neumática
Fitting Pieza de empalme
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
AR16316