ASN28-130

Expand Table
ES
1/5
Long description
INFO1
Guía
GUI
Talla
DIM
Catálogo
INFO
Longitud
L [mm]
RUNNING
H [mm]
NOTE
M [mm]
N [mm]
N° agujeros
NN
1
2
3
4
5
La ASN es una guía telescópica de acero parcialmente extensible que consta de una guía y un cursor. Su diseño simple y compacto se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
ASN
22
Catálogo
130
76.0
La modificación de la carrera hace que las capacidades de carga del catálogo dejen de ser válidas. Póngase en contacto con Rollon.
25
80
2
La ASN es una guía telescópica de acero parcialmente extensible que consta de una guía y un cursor. Su diseño simple y compacto se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
ASN
28
Catálogo
130
74.0
La modificación de la carrera hace que las capacidades de carga del catálogo dejen de ser válidas. Póngase en contacto con Rollon.
25
80
2
La ASN es una guía telescópica de acero parcialmente extensible que consta de una guía y un cursor. Su diseño simple y compacto se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
ASN
35
Catálogo
210
127.0
La modificación de la carrera hace que las capacidades de carga del catálogo dejen de ser válidas. Póngase en contacto con Rollon.
25
80
3
La ASN es una guía telescópica de acero parcialmente extensible que consta de una guía y un cursor. Su diseño simple y compacto se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
ASN
43
Catálogo
210
123.0
La modificación de la carrera hace que las capacidades de carga del catálogo dejen de ser válidas. Póngase en contacto con Rollon.
25
80
3
La ASN es una guía telescópica de acero parcialmente extensible que consta de una guía y un cursor. Su diseño simple y compacto se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez. Cuando la guía se monta en una estructura, se crea un sistema de gran rigidez.
ASN
63
Catálogo
610
333.0
La modificación de la carrera hace que las capacidades de carga del catálogo dejen de ser válidas. Póngase en contacto con Rollon.
25
80
8
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextGuía telescópica de acero, extensión parcial 50%, pistas de rodadura templadas, cargas elevadas (carga máx. 88494 N, longitud máx. cerrada 1970 mm)
Últimos cambios05.02.2025 17:04:36
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties