...
HAVIT
Conexiones de brida ISO 6162 / SAE J518
Bridas de soldadura SAE
SWA - Adaptador para soldadura por encastre SAE
HAVIT
Conexiones de brida ISO 6162 / SAE J518
Bridas de soldadura SAE
SWA - Adaptador para soldadura por encastre SAE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SWA-3007-76,1-BL
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Etapa de presión
PL [PSI]
Talla S.A.E.
NDM [Pulgada]
Material
MAT
Recubierto
CT
Bridas
FL
Selección de brida B
FLB
tornillos
BOLT
tornillos
BOLT1
Presión máxima de funcionamiento
MB [kg/cm^2]
Petición especial
SPRE
Información sobre solicitudes especiales
SPREINFO
Nivel LOD
LODLEVEL
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3000
1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
350
No
Alta
21.60
30.2
13
38.1
54
17.5
46
3000
3/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
350
No
Alta
25.30
38.1
19
47.6
65
22.3
52
3000
3/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
350
No
Alta
26.97
38.1
19
47.6
65
22.3
52
3000
1
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
320
No
Alta
30.30
44.5
24
52.4
70
26.2
59
3000
1
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
320
No
Alta
33.73
44.5
24
52.4
70
26.2
59
3000
1 1/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
280
No
Alta
38.30
50.8
32
58.7
79
30.2
73
3000
1 1/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
280
No
Alta
42.47
50.8
32
58.7
79
30.2
73
3000
1 1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
210
No
Alta
48.82
60.3
38
69.9
94
35.7
83
3000
1 1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
210
No
Alta
50.30
60.3
38
69.9
94
35.7
83
3000
2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
210
No
Alta
61.11
71.4
51
77.8
102
42.9
97
3000
2 1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
175
No
Alta
76.40
84.1
62
88.9
114
50.8
109
3000
3
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
160
No
Alta
90.40
101.6
73
106.4
135
61.9
131
6000
1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
20.30
31.8
12
40.5
56
18.2
48
6000
1/2
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
21.60
31.8
12
40.5
56
18.2
48
6000
3/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
25.30
41.3
17
50.8
71
23.8
60
6000
3/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
26.97
41.3
17
50.8
71
23.8
60
6000
1
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
30.30
47.6
22
57.2
81
27.8
70
6000
1
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
33.73
47.6
25
57.2
81
27.8
70
6000
1 1/4
Acero
Sin recubrimiento
No
Sin selección
No
-
420
No
Alta
38.30
54.0
28
66.6
95
31.8
78
Show compressed display (24 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
HAVIT
- SWA
Shorttext
Adaptador para soldadura por encastre SAE
Últimos cambios
30.07.2025 11:55:20
Unidad
Palablras clave
Adaptador
Bridas
Conexiones
HAVIT
ISO
SAE
brida
encastre
soldadura
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_DRIVING Driving
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACH
1
Certificate RoHS
1
Customs Tariff Number
73071990
Type Code
SWA-3007-76,1-BL
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-02-01-09 Brida SAE (árbol cardán)
ECLASS 9.0
23-02-01-09 Flange fitting SAE (drive flange)