TE 527 3D

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Marca de producto
MAR
Descripción
BEZ
Número del modelo
MN
Ángulo de apertura
ROT [°]
Entrehierro
FUGE [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM [°]
Carga
BW [kg]
Anchura (hoja)
BF [mm]
Longitud (hoja)
LF [mm]
Anchura (marco)
BR [mm]
Anchura (marco)
LR [mm]
Ángulo de apertura
OW [°]
Link
PL
peso
PG [kg]
Texto corto
KTXT
Texto de especificación
ATXT
1
TECTUS
TE 527 3D
5 400562
180
3.5
120.0
26.0
155.0
26.0
155.0
180
HTML
0.75
de acero macizo para puertas para proyectos y puertas funcionales no solapadas
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 527 3D de acero macizo. Completamente oculta para puertas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con regulación 3D confortable, carga admisible 120 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 155 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Show compressed display (1 configurable product)
Número de pedido5 400562
ShorttextTECTUS Bisagra para puertas 120kg
Últimos cambios06.02.2026 12:11:56
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Bisagra de puerta (puertas interiores, exteriores)
23-22-90-90 Pernio (otros, sin clasificación)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 Pernio (otros, sin clasificación)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 Pernio (otros, sin clasificación)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based