Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TE 640 3D A8 FR

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Marca de producto
MAR
Descripción
BEZ
Número del modelo
MN
Ángulo de apertura
ROT [°]
Entrehierro
FUGE [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM
Carga
BW [kg]
Anchura (hoja)
BF [mm]
Longitud (hoja)
LF [mm]
Anchura (marco)
BR [mm]
Anchura (marco)
LR [mm]
Max. ángulo de apertura
OW [°]
INFO LINK
PL
peso
PG [kg]
Texto corto
KTXT
Texto de especificación
ATXT
1
TECTUS
TE 640 3D A8 FR
5 400704
180
4.0
160.0
32.0
240.0
32.0
240.0
180
HTML
1.52
con guarnición integrada contra incendio para puertas de proyecto pesadas y puertas funcionales no solapadas con revestimientos hasta 8 mm
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D A8 FR con guarnición integrada contra incendio, para puertas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm. Completamente oculta, para puertas pesadas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio.Con regulación 3D confortable, carga admisible 160 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 240 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm y en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Show compressed display (1 configurable product)
Número de pedido5 400704
ShorttextTECTUS Bisagra para puertas 160kg
Últimos cambios05.03.2025 12:08:44
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based