Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fija Sistema flexible de piezas estándar
05000 Cuartos de vuelta Dispositivo de sujeción neumático Dispositivo de sujeción rápida Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla Cierres acodados, tornillos basculantes Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción rápida
05805-01 - Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y brazo de soporte completo
norelem
...
Dispositivo de sujeción rápida
05805-01 - Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y brazo de soporte completo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05805-01-01400
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Configuración de agujeros
LOCHBILD
Posición
POS [°]
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
OH [°]
Ángulo de apertura de la empuñadura
OG [°]
Separación
A [mm]
Anchura
A1 [mm]
Anchura
A2 [mm]
Anchura
B [mm]
Anchura
B1 [mm]
Anchura
B3 [mm]
Anchura
B4 [mm]
Separación
B5 [mm]
Altura
C [mm]
Altura
C1 [mm]
Altura
C3
Anchura
D [mm]
1
2
3
05805-01-01400
5
Cerrado
90
72
26.0
42
8
31.0
47
6
26
3
34
17.5
16
6.6
05805-01-02400
5
Cerrado
94
76
41.2
59
9
43.0
59
8
39
4
45
23.0
20
8.7
05805-01-03000
1
Cerrado
94
80
41.2
66
13
41.3
67
10
0
5
59
26.0
23
8.7
Show compressed display (3 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 05805-01
Número de pedido
05805-01-01400
Shorttext
Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y brazo de soporte completo
Últimos cambios
20.02.2025 22:48:45
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Brazo
Cierres
Cuartos
Dispositivos
Sistema
Soporte
Tornillos
acodados
barandilla
basculantes
biela
completo
dispositivo
estándar
fija
flexible
horizontal
neumático
norelem
pie
piezas
rápida
sujeción
vuelta
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties