Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29022-530302

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Klemmungsdurchmesser
A [mm]
Anchura
E [mm]
Anchura
I [mm]
Longitud
L [mm]
Anchura
M [mm]
Longitud
N [mm]
Diámetro exterior
R [mm]
MB [Nm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Schliztbreite
SCHLBR [mm]
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
29022-530302
30.1
40
53
184
33
80
47
40
0.4450
Infotext
Yes
39269099
4059495763408
3.5
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (1 product)
Número de pedido29022-530302
ShorttextConector para tubo recto de aluminio con articulación esférica doble
Últimos cambios26.06.2025 16:45:47
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number29022-530302
GTIN-Code4059495763408
Certificate RoHSYes
Customs Tariff Number39269099
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties