1TWD-SS50

Expand Table
ES
1/5
Número de Parte
PN
Tipo Material
MAT
Tamaño de Conexión de Entrada
IC [Pulgada]
Tipo de Rosca de Entrada
THD
Entrada Macho/Hembra
TT
Tamaño de la Malla
MS
Apertura de la Malla
MO [Pulgada]
Tamaño de Conexión de Salida
OIC [Pulgada]
Tipo de Rosca de Salida
OTHD
Salida Macho/Hembra
OTT
Presión Mínima
MINP [psi]
Presión Máxima
MAXP [psi]
Tamaño del Tapón de la Tuberí
PPS [Pulgada]
Peso Neto
WE
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
3/4TWD-SS80
Acero Inoxidable 316
3/4
NPT
Hembra
80
0.007
3/4
NPT
Hembra
-
300
0.50
80.42
3/4TWD-B100
Latón
3/4
NPT
Hembra
100
0.0055
3/4
NPT
Hembra
-
300
0.50
80.42
3/4TWD-SS100
Acero Inoxidable 316
3/4
NPT
Hembra
100
0.0055
3/4
NPT
Hembra
-
300
0.50
80.42
3/4TWD-B200
Latón
3/4
NPT
Hembra
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Hembra
-
300
0.50
80.42
3/4TWD-SS200
Acero Inoxidable 316
3/4
NPT
Hembra
40 x 200 DW
0.0055
3/4
NPT
Hembra
-
300
0.50
80.42
1TWD-B16
Latón
1
NPT
Hembra
16
0.045
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS16
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
16
0.045
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-B30
Latón
1
NPT
Hembra
30
0.0213
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS30
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
30
0.0213
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-B50
Latón
1
NPT
Hembra
50
0.011
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS50
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
50
0.011
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-B80
Latón
1
NPT
Hembra
80
0.007
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS80
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
80
0.007
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-B100
Latón
1
NPT
Hembra
100
0.0055
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS100
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
100
0.0055
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-B200
Latón
1
NPT
Hembra
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1TWD-SS200
Acero Inoxidable 316
1
NPT
Hembra
40 x 200 DW
0.0029
1
NPT
Hembra
-
300
0.50
76.54
1-1/4TWD-B16
Latón
1-1/4
NPT
Hembra
16
0.045
1-1/4
NPT
Hembra
-
300
0.75
190.13
1-1/4TWD-SS16
Acero Inoxidable 316
1-1/4
NPT
Hembra
16
0.045
1-1/4
NPT
Hembra
-
300
0.75
190.13
Show compressed display (108 products)
Número de pedido1TWD-SS50
ShorttextFiltro
Últimos cambios22.08.2025 06:36:49
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties