42208-05-1402503101

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Form
FORM
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Geinde
G [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Höhe
H3 [mm]
Höhe
H4 [mm]
Höhe
H5 [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Durchmesser
DX [mm]
Gewinde
D1X [mm]
1
2
42208-05-1402503101
A
39.5
25
M10
35.1
14
2.9
3.5
18
23
0.3000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495941363
25
M16
42208-05-1402503102
B
39.5
25
M10
35.1
14
2.9
3.5
18
23
0.3000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495941370
25
M16
Show compressed display (2 products)
Número de pedido42208-05-1402503101
ShorttextPernos de sujeción de compensación UNILOCK
Últimos cambios20.02.2025 22:48:07
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties