Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Grapas rápidas
Grapas rápidas verticales
AMF 6802T - Grapa rápida vertical con brazo soporte abierto y pie vertical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Grapas rápidas verticales
AMF 6802T - Grapa rápida vertical con brazo soporte abierto y pie vertical
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557972
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
N° de pedido
BESTNR
Tamaño
GR
ficha de catálogo
PDF
color
HANDGRIFF
Fuerza F1
F1 [kN]
Fuerza F2
F2 [kN]
Tornillo de apriete
AS [mm]
Peso
GEW [g]
Ángulo área
WB [°]
Ángulo Alpha (α)
W1 [°]
Ángulo Alpha 2 (α2)
W2 [°]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Diámetro
D [mm]
E [mm]
Recorrido de ajuste
VB [mm]
F [mm]
H [mm]
1
2
3
4
5
6
557970
1
PDF
negra
0.8
1.1
M 5x30
120
0
95
0
5
39
16.0
4.5
18
9
6
29
557971
2
PDF
negra
1.0
1.2
M 6x35
200
0
105
60
6
52
20.0
5.5
25
12
11
38
557972
3
PDF
negra
1.4
2.5
M 8x45
420
0
105
60
8
79
20.0
7.5
36
18
19
48
557973
4
PDF
negra
2.0
3.0
M 8x65
630
0
105
60
10
101
32.0
8.6
54
27
16
65
557974
5
PDF
negra
3.0
5.0
M 12x80
1480
0
115
60
14
140
45.0
8.5
73
36
35
77
557975
6
PDF
negra
3.5
5.5
M 12x110
2200
0
140
60
14
165
50.5
13.0
89
44
28
117
Show compressed display (6 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6802T
Número de pedido
557972
Shorttext
Grapa rápida vertical con brazo soporte abierto y pie vertical
Últimos cambios
04.12.2025 08:57:26
Unidad
Palablras clave
AMF
Fellbach
Grapas
rápida
rápidas
vertical
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
Por categorías
Clamping_Technology Tecnología de tensores
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
557972
GTIN-Code
4020772018023
Customs Tariff Number
84662020
Certificate REACH
sí
Certificate RoHS
sí
Maintenance Intervals
Consulte los medios impresos y en línea, o las instrucciones de uso adjuntas para productos específicos
CNSPHYPROP Physical Properties