Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
Instalación eléctricas, equipo
Borne (excepto cable aéreo)
Fijación (no cables aéreos, accesorios)
1112950000 - WAD 8 MC NE GE
Weidmüller
...
Borne (excepto cable aéreo)
Fijación (no cables aéreos, accesorios)
1112950000 - WAD 8 MC NE GE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1112950000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Type of accessory
AAB382
Design
BAB888
Mass
AAF040 [kg]
1
1112950000
WAD 8 MC NE GE
Tapa del borne, amarillo, Poliamida 66, Altura: 33.3 mm, Anchura: 8 mm, Profundidad: 11.74 mm, V-2
Tapa para terminales que ofrece protección frente al contacto, el polvo y la humedad.
4032248891696
Weidmueller Group
Tapa del borne
Tapa del borne
0.001
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1112950000
Número de pedido
1112950000
Shorttext
WAD 8 MC NE GE
Últimos cambios
23.06.2025 20:15:20
Unidad
Palablras clave
Borne
Instalación
Tecnología
automatización
aéreos
cable
cables
electrónica
eléctricas
equipo
fijación
mando
procesos
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-92 Fijación (no cables aéreos, accesorios)
ECLASS 12.0
27-14-11-92 Fijación (no cables aéreos, accesorios)
Cover
Cover
Cover
Cover
ETIM 10.0
EC002848 Accessories/spare parts for terminals