Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuadores y Cilindros Neumáticos
Cilindros ISO 15552
Cilindros Estándar
Accesorios
Articulación Auto-alineante - Acero galvanizado
A&T Fluid Solutions
...
Cilindros ISO 15552
Cilindros Estándar
Accesorios
Articulación Auto-alineante - Acero galvanizado
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR40691
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
C2
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D*
D [mm]
E
E [mm]
ØF ± 0.3
F [mm]
ØG ± 0.3
G [mm]
H ± 0.3
H [mm]
I [mm]
K [mm]
L [mm]
1
2
3
4
AR40689
M10X1.25
74.5
23
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
AR40691
M12X1.25
75.0
24
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
AR40693
M16X1.50
103.0
30
10.0
44.0
22
32.0
45.0
41
20
30
AR40694
M20X1.50
119.0
40
8.0
44.0
22
32.0
45.0
41
20
30
Show compressed display (4 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Articulación Auto-alineante
Número de pedido
AR40691
Shorttext
Acero galvanizado
Últimos cambios
27.06.2022 14:35:59
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Acero
Actuadores
Articulación
Cilindros
Estándar
ISO
Neumáticos
galvanizado
Clasificaciones
Por categorías
Cylinder Cilindro
Valve Válvula
Pneumatics Neumática
Fitting Pieza de empalme
CNS
CNSERPBASE Object Properties