Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuadores y Cilindros Neumáticos
Cilindros ISO 21287
Accesorios
Brida (MF1-MF2) - Acero galvanizado
A&T Fluid Solutions
Actuadores y Cilindros Neumáticos
Cilindros ISO 21287
Accesorios
Brida (MF1-MF2) - Acero galvanizado
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4151080-V
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
TG
TG [mm]
ØD
D [mm]
ØFB
FB [mm]
R
R [mm]
TF
TF [mm]
L4
L4 [mm]
S
S
UF
UF [mm]
E
E [mm]
MF
MF [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AR4151032-V
Acero galvanizado
32
32.5
30
10.5
32
64
5.0
M6x20
80
45
10
AR4151040-V
Acero galvanizado
40
38.0
35
11.0
36
72
5.0
M6x20
90
52
10
AR4151050-V
Acero galvanizado
50
46.5
40
15.0
45
90
6.5
M8x20
110
65
12
AR4151063-V
Acero galvanizado
63
56.5
45
15.0
50
100
6.5
M8x20
120
75
12
AR4151080-V
Acero galvanizado
80
72.0
45
18.0
63
126
9.0
M10x25
150
95
16
AR4151100-V
Acero galvanizado
100
89.0
55
18.0
75
150
9.0
M10x25
170
115
16
AR4151125-V
Acero galvanizado
125
110.0
60
20.0
90
180
10.5
M12x25
205
140
20
AR4151160-V
Acero galvanizado
160
140.0
65
26.0
115
230
9.5
M16x30
260
180
20
AR4151200-V
Acero galvanizado
200
175.0
75
26.0
135
270
12.5
M16x30
300
220
25
AR4151250-V
Acero galvanizado
250
220.0
90
33.0
165
330
14.5
M20x30
400
285
25
Show compressed display (10 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Brida (MF1-MF2)
Número de pedido
AR4151080-V
Shorttext
Acero galvanizado
Últimos cambios
27.06.2022 14:35:58
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Acero
Actuadores
Brida
Cilindros
Estándar
ISO
Neumáticos
galvanizado
Clasificaciones
Por categorías
Cylinder Cilindro
Valve Válvula
Pneumatics Neumática
Fitting Pieza de empalme
CNS
CNSERPBASE Object Properties