Solid Edge y el formato .par: modelado CAD nativo

Formatos de archivo3Dfindit
3Dfindit es una plataforma esencial para los profesionales que utilizan Solid Edge, que cubre las versiones de 2019 a 2023. Este recurso ofrece una amplia gama de componentes certificados específicos para Solid Edge, disponibles en formato de archivo .par.

Formato de archivo de Solid Edge: .par

El formato de archivo .par, incluido en Solid Edge, ofrece ventajas considerables en el campo del modelado CAD 3D:

Integración perfecta con Solid Edge

El formato .par garantiza una compatibilidad perfecta con Solid Edge y permite a los diseñadores mantener la integridad y el detalle de sus modelos. Esta compatibilidad es un requisito previo esencial para aprovechar las funciones avanzadas de Solid Edge, incluidas sus sólidas herramientas de modelado y sus detalladas capacidades de simulación.

Mayor eficacia en los procesos de diseño

El uso de archivos .par en Solid Edge agiliza el flujo de trabajo de diseño y aumenta significativamente la eficiencia. Este aspecto es especialmente beneficioso para proyectos complejos en los que la gestión del tiempo y los ciclos de iteración rápidos son cruciales.

Acceso completo a funciones avanzadas

El formato de archivo .par nativo permite a los usuarios utilizar plenamente la potencia de las funciones avanzadas de Solid Edge. Entre ellas se incluyen el diseño de ensamblajes complejos, el sofisticado modelado de superficies y las completas herramientas de simulación que son esenciales para abordar complejos retos de ingeniería.

 

¿Lo sabía ya?
Ofrecemos nuestro plugin gratuito para Solid Edge. Esto significa que su biblioteca de componentes se puede llamar directamente en cualquier momento.

Áreas de aplicación de Solid Edge

Solid Edge, especialmente en las versiones de 2019 a 2023, es una opción popular en una variedad de industrias como la ingeniería mecánica, el diseño automotriz, la ingeniería aeroespacial y el desarrollo de productos. Su modelado 3D de precisión, sus herramientas de simulación avanzadas y sus potentes funciones de diseño permiten a los profesionales crear y perfeccionar diseños sofisticados. Solid Edge es conocido por su adaptabilidad a una amplia gama de requisitos de diseño, y los componentes típicos diseñados con Solid Edge incluyen

  1. Componentes mecánicos: Piezas como válvulas, cojinetes y elementos de fijación que requieren dimensiones precisas y alta durabilidad.
  2. Piezas de automoción: Motores para componentes de motor, ensamblajes de transmisión ydiseños de chasis que requieren especificaciones exactas de seguridad y rendimiento.
  3. Piezasaeroespaciales: componentes mecánicos para aeroestructuras, componentes de cabina y álabes de turbina en los que la precisión y la resistencia son primordiales.
  4. Maquinaria industrial: Componentes complejos para equipos de fabricación, como brazos robóticos, sistemas transportadores y pistones hidráulicos.