Texto
cojinetes
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
Catálogos: 98
126 820
TOHATSU
(42 308)
Wilo
(24 194)
Blickle
(18 070)
norelem
(11 115)
Mondial
(10 477)
STRACK NORMA
(4410)
Turner
(3249)
GGB
(2987)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 1187
69 528
Enriquecimientos
24 544
Funcionalidades
35 789
Países/regiones de entrega
582
Unidades
126 818
Tipos de archivo
126 789
Categorías
54 900
Clasificaciones
55 224
Normas
8129
Certificados
58 750
Filtro
Tips for reducing search results
10920-10
Cojinetes de deslizamiento Ø30 de tipo I
1
21495-01
Cojinetes de deslizamiento lineal
15
23731
Cojinetes de deslizamiento con collar
19
27632-02
Cojinetes articulados serie de medidas K / EDIN ISO 12240-1
11
Cojinetes con bridas DP10 mm
Casquillos con bridas mm
40
Cojinetes cilíndricos DP10 mm
Casquillos mm
170
Cojinetes cilíndricos DX10 mm
Casquillos mm
25
Cojinetes esféricos DIN 71805 forma B
72
Cojinetes esféricos similares a DIN 71805 forma B con superficie para llave
64
Cojinetes de articulación DIN ISO 12240-1 (DIN 648) serie de medida K versión sin ma...
30
B0453
Cojinetes articulados serie de medidas K / EDIN ISO 12240-1
11
K2009
Cojinetes de deslizamiento Ø30 de tipo I
1
K1324
Cojinetes articulados serie de medidas K / EDIN ISO 12240-1
11
W8300
Cojinetes pres-fit (DIN 179 A)
740
W8305
Cojinetes pres-fit con collar (DIN 172 A)
743
Serie FNYBU
FNYBU Cojinetes de FluoroNyliner, pulgadas
1
21245
Cojinete de deslizamiento de mesa redonda
3
21245-01
Cojinete de deslizamiento de mesa redonda
3
23710
Cojinete de deslizamiento de plástico
65
23730
Cojinete de deslizamiento cilíndricos
70
23760
Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado cilíndricos
84
23761
Cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado con collar
60
Cojinete de brida FLP
Adecuado para martinete de tornillo sin fin tipo R
11
Cojinetes neumáticos precargados por vacío
1
Cojinetes de aire planos
1
Cojinetes sinterbronce
22
Cojinetes sinterbronce - Brida
86
2031.01.
Cojinete de sujeción
15
2031.02.
Cojinete de sujeción con agujeros roscados
15
2031.04.
Cojinete de sujeción, para alturas reducidas
15
2032.02.
Cojinete de apoyo para columnas de guía para herramientas gr...
6
2032.70.
Cojinete de guía con casquillo con valona, con lubrificante sólido
6
2031.70.
Cojinete de guía con lubrificante sólido
11
2031.31.
Cojinete de guía, guía con casquillo metal sinterizado
15
2031.34.
Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado
15
2031.38.
Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con casquillo metal sinterizado
15
2031.41.
Cojinete de guía para guía de la bola
14
2031.44.
Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la bola
10
2031.42.
Cojinete de guía con agujeros roscados, para guía de la bola
14
VEN
Cojinete de elastómero
12
VPN
Cojinete de péndulo
13
ZELA/ZELB
Cojinete de elastómero
5
2031.01.
Cojinete de sujeción
15
2031.04.
Cojinete de sujeción, para alturas reducidas
15
2031.02.
Cojinete de sujeción con agujeros roscados
15
2032.02.
Cojinete de apoyo para columnas de guía para herramientas gr...
6
2032.70.
Cojinete de guía con casquillo con valona, con lubrificante sólido
6
2031.31.
Cojinete de guía, guía con casquillo metal sinterizado
15
2031.70.
Cojinete de guía con lubrificante sólido
11
2031.34.
Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con casquillo metal sinterizado
15