Catálogos: 1
2
Not found? Request catalog
Palablras clave: 29
2
Unidades
2
Tipos de archivo
2
Certificados
2
norelem
Anchura (B)
2
Anchura (B3)
2
Anchura (B4)
2
Descripción (BS)
2
Diámetro (D)
2
Diámetro (D1)
2
EAN-Nr. norelem (EAN)
2
End of life (EOL)
2
Indicaciones técnicas (INFO)
2
Instrucciones de uso y mantenimiento (WARTUNG)
2
Longitud total (L)
2
Número de tarifa aduanera (ZTN)
2
Peso aprox. (GEW)
2
Plazo de entrega estándar (STDLZ)
2
Referencia (BEST)
2
RoHS (ROHS)
2
Separación (B1)
2
Separación (B2)
2
Separación (H)
2
Separación (L1)
2
Filtro
Conexión de abrazadera cónica
Una conexión de abrazadera cónica es un tipo de conexión eléctrica en la que un punto de contacto está situado en el centro de un cono (o cónica). Esto permite que la conexión se ajuste según sea necesario.