Catálogos: 9
1320
Not found? Request catalog
Palablras clave: 142
1320
Enriquecimientos
1193
Funcionalidades
53
Países/regiones de entrega
2
Unidades
1320
Tipos de archivo
1320
Categorías
83
Clasificaciones
83
Filtro
Conexión de la placa de la válvula
El conector de placa de válvula se utiliza para conectar una placa de válvula a un sistema de tuberías. Consiste en una carcasa en la que se inserta un plato de válvula. El plato de válvula está provisto de un anillo de sellado que impide la salida de líquidos o moléculas de gas. La conexión del plato de válvula suele utilizarse en un sistema de tuberías con alta presión o en un sistema con productos químicos peligrosos o volátiles.