Texto
electromecánica
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
Catálogos: 30
3870
RK Rose+Krieger
(989)
norelem
(537)
SMC
(498)
Wilo
(491)
Festo
(347)
Camozzi
(234)
Finder
(146)
Weidmüller
(99)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 556
2820
Enriquecimientos
836
Funcionalidades
814
Países/regiones de entrega
1326
Unidades
3849
Tipos de archivo
3857
Categorías
2063
Clasificaciones
2063
Certificados
1449
Filtro
serie 6E
Cilindros electromecánicos
6
Serie 5V
Ejes electromecánicos verticales
3
Serie 5E-TBL
Ejes electromecánicos accionados por correa
3
Serie 3E
Cilindros electromecánicos
2
Serie 5E-SBS
Ejes electromecánicos con tornillos
3
NSE-E mini 90-25 IOL
Módulos de sujeción electromecánicos
4
NSE-E mini
Módulos de sujeción electromecánicos
4
80130
Conectores macho 8 mm casquillo con cierre de encaje sin apantallar
2
80150-30
Conectores hembra, casquillo M23x1 con cierre de rosca
3
80161
Cables de red Schuko - GST18i3
2
80161-05
Cables de conexión, conector GST18i3 - casquillo GST18...
2
80100
Conector fabricable con racor roscado
4
80150
Conectores macho M8x1 casquillo con cierre de rosca sin apantallar
12
80150-10
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
20
80850
Cadenas portacables de plástico altura interior 12 mm, no se abren
1
80850-01
Elementos de conexión de plástico
1
80850-11
Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, alt...
2
80850-10
Cadenas portacables de plástico altura interior 17 mm, se abren en el r...
6
80850-20
Cadenas portacables de plástico altura interior 25 mm, se abren en el r...
9
80850-22
Pasarelas de separación de plástico para cadenas portacables, alt...
1
80850-21
Cadenas portacables de plástico altura interior 25 mm, se abren en el r...
3
80850-30
Pasarelas de separación de plástico para cadenas portacables, alt...
9
80850-31
Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, alt...
3
80850-33
Descargas de tracción de plástico para cadenas portacables, alt...
3
80850-90
Cadenas portacables de plástico altura interior 45 mm, se abren por los...
9
80850-91
Elementos de conexión de plástico para cadenas portacables, alt...
3
80850-93
Descargas de tracción de plástico para cadenas portacables, alt...
3
80855
Cadenas portacables de plástico en 3D
1
80855-05
Elementos de conexión con descarga de tracción
2
80855-06
Elementos de conexión
2
80855-08
Pasamuros deslizantes
2
80855-11
Horquillas giratorias con pasamuros deslizante
1
85855-15
Protectores
1
80855-20
Adaptador
1
80855-26
Tapón
5
80855-25
Pasacables
7
80855-40
Abrazaderas de sujeción con tope de muelle
1
80855-41
Horquillas giratorias con tope de muelle
1
80855-45
Muelles de retorno
3
81150
Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 16,2 mm Con...
2
81150-04
Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 22,3 mm Con...
2
81150-08
Pulsadores de parada de emergencia, versión integrada Ø 22,3 mm con ...
2
81150-12
Pulsadores de parada de emergencia en carcasa Ø 22,3 mm con bloque...
2
81150-16
Pulsadores de parada de emergencia en carcasa Ø 22,3 mm con bloque...
2
81150-21
Pulsadores de parada de emergencia en carcasa "Minibox" Ø 22,...
1
81000
Pulsadores, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexión de conector plano, ...
1
81000-01
Pulsadores con iluminación, versión integrada Ø 22,3 mm con conexión de con...
1
81000-04
Pulsadores iluminados, táctiles, versión integrada Ø 22,3 mm conexión d...
1
81039
Pulsadores dobles, versión integrada Ø 22,3 mm con bloques de contacto, rac...
1
81000-06
Pulsadores con iluminación de anillo, versión integrada Ø 22,3 mm, con conexi...
5