Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Las cajas de cambios son dispositivos mecánicos que transfieren potencia entre las piezas de la máquina, cambiando la velocidad, la dirección y el par. Constan de engranajes que ajustan la velocidad y la fuerza de salida. Utilizadas en aplicaciones como automóviles, maquinaria industrial, turbinas eólicas y cintas transportadoras, las cajas de engranajes optimizan el rendimiento ajustando la velocidad del motor y cambiando la dirección de rotación. En los coches, permiten ajustar la velocidad para acelerar o mantener la velocidad de crucero, mientras que en la industria, controlan la velocidad y el par en maquinaria pesada. Las cajas de engranajes siguen normas como ISO 6336, AGMA, DIN 3990 e ISO 9001, que garantizan un diseño, una fabricación y un rendimiento adecuados. Fabricantes de renombre como MÄDLER, HPC y KSB, junto con otros fabricantes líderes, ofrecen sus modelos CAD 3D en 3Dfindit, incluidas las cajas de engranajes. Descargue directamente los modelos gratuitos para obtener un diseño preciso y una integración perfecta en sus proyectos.