Catálogos: 1
90
Not found? Request catalog
Palablras clave: 38
90
Funcionalidades
30
Unidades
90
Tipos de archivo
90
Categorías
90
Clasificaciones
90
Certificados
90
norelem
Anchura (N)
90
Descripción (BS)
90
Diámetro (D)
90
Diámetro (D1)
90
Diámetro (D2)
90
EAN-Nr. norelem (EAN)
90
End of life (EOL)
90
F kN (F)
90
H máx. (HMAX)
90
H mín. (HMIN)
90
Instrucciones de uso y mantenimiento (WARTUNG)
90
Material (MATERIAL)
90
Número de tarifa aduanera (ZTN)
90
Peso aprox. (GEW)
90
Plazo de entrega estándar (STDLZ)
90
Profundidad (M)
90
Referencia (BEST)
90
RoHS (ROHS)
90
Altura (B)
60
Escuadra Alpha (ALPHA)
60
F1 max. kN (F1)
60
Para tornillo (FS)
60
Altura (WEG)
30
Anchura (B)
30
Escuadras (W)
30
F1 max. (F1)
30
Para tornillo (SCHR)
30
Rotación (ROT)
30
Filtro
Ajuste de los husillos
Los husillos ajustables suelen ser varillas metálicas alargadas con una estructura roscada o helicoidal en uno o ambos extremos. Suelen utilizarse en metalurgia, carpintería y transformación de plásticos y sirven para sujetar o mover piezas de metal, madera o plástico en una posición determinada.