Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create image description with AI
Drag and drop file here, browseor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Fabricante (translation-hint:plural)
50
Not found? Request catalog
Palablras clave: 64
50
Funcionalidades
16
Unidades
50
Tipos de archivo
50
Categorías
16
Clasificaciones
16
Certificados
50
norelem
Descripción (BS)
50
EAN-Nr. norelem (EAN)
50
Número de tarifa aduanera (ZTN)
50
Peso aprox. (GEW)
50
Referencia (BEST)
50
RoHS (ROHS)
50
Instrucciones de uso y mantenimiento (WARTUNG)
48
Plazo de entrega estándar (STDLZ)
48
Anchura (B1)
43
Longitud (L1)
43
Longitud (B5)
37
Anchura (B2)
34
Longitud (L2)
33
Longitud (L3)
33
Longitud (L4)
33
Indicaciones técnicas (INFO)
32
Forma (FORM)
31
Longitud (L5)
31
Posición (POS)
31
Anchura (B10)
30
Anchura (B11)
30
Anchura (B12)
30
Anchura (B6)
30
Anchura (B8)
30
Longitud (B4)
30
Longitud (L6)
30
Separación (B7)
30
Diámetro (D1)
24
Longitud (L9)
24
Par de sujeción (SPANNM)
24
Presión máx. (MAXDRUCK)
24
Tamaño (GR)
24
Versión (VAR)
24
End of life (EOL)
17
Versión (AUSF)
12
Ángulo de giro (W)
12
Material (MATERIAL)
11
Tornillo de presión de punta esférica (M)
11
Despl. Tuerca vertical (Y)
6
Par de retención (HALTEM)
6
Presión de servicio (BDRUCK)
6
Rosca de empalme (ANS)
6
X con Y = 1 (X1)
5
Filtro
Mini cierre rápido
La mini mordaza rápida es un adaptador de montaje de mordazas compacto y potente que permite fijar rápida y fácilmente mordazas a diferentes objetos. Es ideal para su uso en espacios reducidos y lugares de difícil acceso.